Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC800 Extension Column Connector with Cord Management

ACC800 Extension Column Connector with Cord Management

Google-Übersetzung,

Verlängerungssäulenverbinder werden bei deckenmontierten Installationen verwendet, um zwei Peerless-AV-Verlängerungssäulen (EXT oder AEC) zu verbinden. Die große Öffnung an der Seite des Verbinders ermöglicht den Ein- und Austritt von Kabeln in die Verlängerungssäule. Dies kann verwendet werden, um Kabel an der Deckenverbindung in die Verlängerungssäule zu führen oder um Kabel auf der Display- oder Projektorseite aus der Verlängerungssäule herauszuführen. Die Stellschrauben fixieren den Verbinder und verhindern, dass er sich löst.

Merkmale

  • Ein Stecker- und ein Buchsenanschluss für die interne Kabelführung zwischen Verlängerungssäule und Halterung oder Deckenplatte
  • 1 1/2" Zugangsloch für internes Kabelmanagement
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.22kg)
    • Ship Dimensions; 3.00 x 3.00 x 7.00" (76.2 x 76.2 x 177.8mm)
    • UPC Code; 735029102069

    Variant ID: 29193680617587

    Variant SKU: ACC800

    Type: Columns

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc800
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit