Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate

CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate

Google-Übersetzung,

Peerless-AV Unistrut®- und Strukturdeckenplatten werden an standardmäßigen 1 5/8" x 1 5/8" Unistrut-Deckenplatten oder an einer festen Strukturoberfläche befestigt.

Merkmale

  • Unistrut-Armaturen und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
  • Das Gerät verfügt über einen 1-1/2"-11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule
  • Kann direkt an Standard-Unistrut (1-5/8" x 1-5/8") oder an einer massiven Strukturdecke befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.50 x 1.13 x 10.38" (241.3 x 28.7 x 263.7mm)
    • UPC Code; 735025205405

    Variant ID: 34322267439235

    Variant SKU: CMJ300

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmj300
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit