Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers

CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers

Google-Übersetzung,

Die CMJ490-Deckenplattenhalterung ist ideal für die Deckenmontage von Flachbildschirmen oder Projektoren und kann mit den vier mitgelieferten Holzschrauben mit Unterlegscheibe an einer fertigen Decke (Holzbalken) oder einem Holzträger oder mit dem Betonanker-Zubehörsatz ACC244 (separat erhältlich) an einer Strukturdecke (Beton) befestigt werden. Bei der Entwicklung wurde auf Ästhetik geachtet, alle Montageteile sind sauber abgedeckt, sodass jede Anwendung ein vollendetes Erscheinungsbild erhält.

Merkmale

  • Für 24" Holzbalkenmitten
  • 1-1/2"-11,5NPT-Anschluss zur Befestigung der Verlängerungssäule
  • Befestigung an Holzbalken oder Betondecken (erfordert Betonanker ACC244, separat erhältlich)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.7lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 27" (101.6 x 101.6 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029197010

    Variant ID: 34322266423427

    Variant SKU: CMJ490

    Type: Ceiling accessory

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmj490
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika