Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WITH STRESS DECOUPLER DCT300 Multi-Display Ceiling Adaptor for Truss and I-Beam Structures

WITH STRESS DECOUPLER DCT300 Multi-Display Ceiling Adaptor for Truss and I-Beam Structures

Google-Übersetzung,

Die Hochleistungs-Deckenplatte DCT300 mit Traverse und I-Träger verfügt über erweiterte Tragfähigkeiten zur Unterstützung von Mehrfachanzeigesystemen oder größeren, schwereren Anzeigegeräten. Kompatibel mit Peerless-AV ADD-Erweiterungssäulen für Mehrfachanzeigegeräte. Überprüfen Sie vor der Bestellung Ihre Anforderungen, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über eine Peerless-AV ADD-Verlängerungssäulenhalterung zur Befestigung einer ADD-Verlängerungssäule
  • Nicht kompatibel mit 1-1/2" -11,5 NPT-Verlängerungssäulen oder -rohren
  • Enthält eine integrierte Entkopplerbaugruppe aus hochdichtem Gummi zur Vermeidung von Vibrationen
  • Kann an runden, quadratischen, rechteckigen oder I-Trägern mit einer Breite von bis zu 3 Zoll und einer Höhe von 3 1/2 Zoll befestigt werden.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.6lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029191957

    Variant ID: 34322266194051

    Variant SKU: DCT300

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdct300
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika