Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-MBZ647L SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Landscape for 46" to 65" Displays

DS-MBZ647L SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Landscape for 46" to 65" Displays

Google-Übersetzung,

Die Menütafelhalterung für Schnellrestaurants (QSR) von Peerless-AV ist so konzipiert, dass sie durch die Verbindung von Wandplatten eine nahtlose Montagefläche schafft. Durch kontinuierliche und feste Neigungsoptionen können alle Displays problemlos im gleichen Winkel geneigt werden, wodurch eine einwandfreie Ausrichtung erreicht wird. Die QSR-Menütafelhalterung ermöglicht eine werkzeuglose Höhenverstellung und eine Tiefenverstellung an vier Ecken, um Probleme mit Wandunebenheiten und Feinabstimmungen zu beheben. Die Kickstand-Funktion hält die Unterseite des Displays während der Kabelverbindung von der Wand fern, was Installationszeit und -kosten reduziert. Peerless-AV ist in den Ausführungen Quer- und Hochformat erhältlich und bietet einen Eins-zu-eins-Bestellvorgang, wodurch die QSR-Menütafelhalterung die perfekte Montagelösung ist.

Merkmale

  • Werkzeuglose vertikale Einstellung an jeder universellen Display-Adapterhalterung zur Nivellierung und Feineinstellung der Höheneinstellung nach der Installation
  • Durch die werkzeuglose Tiefeneinstellung an allen vier Ecken werden die Displays auf derselben Ebene ausgerichtet und Probleme mit Wandunebenheiten gemindert.
  • Die mitgelieferte Sicherheitshardware verhindert Manipulation und Diebstahl |DS-MBZ647L – Querformatkonfiguration für 46- bis 65-Zoll-Displays mit Montagelochmustern von 975 x 400 mm (38,40 Zoll B x 15,75 Zoll H)
  • Die einfach aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Installation durch eine einzelne Person
  • Der Schnellverschluss rastet automatisch in die Wandplatte ein und ermöglicht so eine schnelle Einrichtung
  • Einfacher Eins-zu-Eins-Bestellvorgang
  • Offene Wandplatte reduziert Wandstörungen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.84" (72mm)
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 975 x 400mm (38.4 X 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15/-0
    • Product Dimensions; 38.75 X 19.48 X 3.09" (984 X 495 X 78mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.75lb (5.9kg)
    • Ship Dimensions; 15.5 x 3.75 x 39.75" (393.7 x 95.3 x 1,009.7mm)
    • UPC Code; 735029301035

    Variant ID: 34322266030211

    Variant SKU: DS-MBZ647L

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-mbz647l
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika