Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays

DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays

Google-Übersetzung,

Der DS-VW665 ist die neueste Ergänzung einer wachsenden Reihe modularer Videowandhalterungen von Peerless-AV. Diese Halterung verfügt über innovative Funktionen, die den Installationsprozess vereinfachen, wie z. B. benutzerdefinierte Wandabstandshalter und 8 Punkte für werkzeuglose Mikroeinstellung. Diese einzigartigen Funktionen ermöglichen eine nahtlose Displayausrichtung kleiner oder großer Videowandkonfigurationen und stellen gleichzeitig sicher, dass jede Halterung für das jeweils verwendete Display positioniert ist. Darüber hinaus runden integrierte Kabelführungshalterungen und ein sauberes Profil die ästhetisch ansprechende Installation ab.

Merkmale

  • Modulare Halterung für unbegrenzte Videowand-Displaykonfigurationen
  • Werkzeuglose Mikroeinstellung an 8 Punkten zur nahtlosen Ausrichtung der Displays
  • Maßgefertigte Wandplatten-Abstandhalter machen das Rätselraten und die Berechnungen bei der Installation vor Ort überflüssig
  • Integrierte Kabelführungshalterungen vereinfachen die Verkabelung zwischen den Displays
  • Displays und Halterungen liegen bündig an der Wand und sorgen für ein sauberes Profil
  • Die mitgelieferte Sicherheitshardware verhindert Manipulation und Diebstahl
  • Einstellbare VESA®-Montagemuster von 200 x 200 bis 700 x 400 mm, PLP-kompatibel
  • Kann bis zu 45° nach vorne geneigt an einer Wand befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 X 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.10" - 3.85" (79 - 98mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 35.00" x 20.00" x 3.10" - 3.85" (889 x 508 x 79 - 98mm)
    • Product Weight; 25.6lb (12kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 30.5lb (14kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 3.75 x 36.63" (546.1 x 95.3 x 930.4mm)
    • UPC Code; 735029284048

    Variant ID: 29193698050163

    Variant SKU: DS-VW665

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-vw665
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit