Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

Google-Übersetzung,

Der DS59 wurde für die Wandmontage kleinerer Computer entwickelt und ist eine universelle Low-Profile-Lösung für Digital Signage-Anwendungen. Durch sein Design mit Abschaltfunktion an der Unterseite kann das Display negativ geneigt werden, sodass eine schnelle und einfache Wartung des Computers möglich ist, ohne dass das Display entfernt werden muss. Diese Halterung ist auf Stabilität, Haltbarkeit und einfache Installation ausgelegt und VESA-kompatibel. Sie ist mit der Peerless-AV PLP-Adapterplattentechnologie kompatibel und kann an jeden Flachbildschirm angepasst werden.

Merkmale

  • Displays können sowohl im Quer- als auch im Hochformat montiert werden
  • Der Computer kann ausgebaut und gewartet werden, ohne dass der Flachbildschirm ausgebaut werden muss
  • Neigungen bei 0, 5 und 10 Grad
  • Bietet Platz für Computer bis zu 2,0" x 1490 Grad x 9,0" (51 x 378 x 229 mm)
  • VESA 100, 200, 100 x 200, 200 x 100 mm kompatibel
  • Ausgelegt auf 200 lb (91 kg) bei Doppelbolzen, 60 lb (27 kg) bei Einzelbolzen
  • PLP-Adapterplatten-kompatibel
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 25" to 60" test
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 5, 10
    • Product Dimensions; 18.27 x 10.27 x 2.75" (464 x 261 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.3lb (6.48kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4.375 x 26.875" (457.2 x 111.1 x 682.6mm)
    • UPC Code; 735029263364

    Variant ID: 29193702834291

    Variant SKU: DS509

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds509
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit