Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESA763PU Outdoor Articulating Wall Mount for 32" to 86" Indoor or Outdoor Displays

ESA763PU Outdoor Articulating Wall Mount for 32" to 86" Indoor or Outdoor Displays

Google-Übersetzung,

Die Outdoor-Gelenkwandhalterung von Peerless-AV ist die ideale Montagelösung für 32- bis 86-Zoll-Displays im Innen- und Außenbereich. Die ESA763PU ist speziell mit einer schützenden Korrosionsschutzbeschichtung beschichtet, die schädliche temperaturbedingte und korrosive Elemente im Außenbereich abhält. Diese Ganzjahres-Montagelösung ist ideal für Terrassen oder Decks sowie für die Installation in feuchten Innenbereichen wie Wintergärten, Umkleideräumen, Badezimmern, Autowaschanlagen, Innenpools oder Wasserparks.

Merkmale

  • Aus korrosionsbeständigem Material für Wetterbeständigkeit
  • Passend für Displays mit Montagemustern bis zu 730 x 405 mm (28,74" B x 15,94" H) und bis zu 600 x 400 mm VESA®-kompatibel
  • Doppelarmkonstruktion für zusätzliche Stabilität und gleichmäßige Bewegung bei größeren Displays
  • Das Universalmodell lässt sich von 4,44" (113 mm) bis 27,94" (710 mm) von der Wand aus ausfahren
  • Minimalistischer Wandplatten-Abdruck für besseren Wandzugang und verbesserte Ästhetik
  • Das integrierte Kabelmanagement bietet ausreichend Platz zum Verlegen von Kabeln und sorgt so für eine professionelle und diskrete Installation.
  • IncreLok™-Neigung ermöglicht eine Einstellung von +15°/-5°
  • Montagezubehör für Holz, Beton und Schlackenblöcke im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 86"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 687 x 439mm (27.06" x 17.29")
    • Weight Capacity; 200lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Distance from Wall; 4.44" - 27.94" (113 - 710mm)
    • Product Dimensions; 30.75" x 19.92" x 4.44"-27.94" (781 x 506 x 113 - 710mm)
    • Product Weight; 36.7lb (16.6kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.65lb (25kg)
    • Ship Dimensions; 21.25 x 5.625 x 35.75" (539.8 x 142.9 x 908.1mm)
    • UPC Code; 735029276050

    Variant ID: 34322265571459

    Variant SKU: ESA763PU

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummeresa763pu
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit