Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde um eine Stange mit 5 mm Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung vorhandener Installationen. Das MOD-CPF bietet eine Lösung für die direkte Montage an Beton- und Holzbalken.

Merkmale

  • Zur Montage an Beton- und Holzbalkendecken
  • Schwere, flache Deckenplatte
  • Maximale Gewichtskapazität: 170 kg (374 lb)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.48 x 6.89 x 3.94" (190 x 175 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.75lb (1.3kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029270096

    Variant ID: 29193789866099

    Variant SKU: MOD-CPF-W

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-cpf-w
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika