Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsreihe von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsreihe wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Reihe wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Das MOD-CPI bietet eine Lösung zur Befestigung an I-Trägern mit voller Einstellbarkeit für Breiten von 3,34 Zoll (85 mm) bis 9,84 Zoll (25 mm).

Merkmale

  • Vollständig einstellbar für I-Träger mit einer Breite von 3,34" (85 mm) bis 9,84" (250 mm)
  • Zur Montage an Beton- und Holzbalkendecken
  • Neigung: ±60°
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 265lb (120kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.84 x 6.69 x 6.30" (250 x 170 x 160mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.7lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 8.25 x 10.25" (260.4 x 209.6 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029272724

    Variant ID: 34322261639299

    Variant SKU: MOD-CPI

    Type: Adaptor Accessory

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-cpi
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit