Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FCS2KIT300-B Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FCS2KIT300-B Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungslinie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungslinie wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Linie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung vorhandener Installationen. Das MOD-FCS2KIT3(-B) ist ein voll ausgestattetes Kit, das Ihnen das Rätselraten darüber abnimmt, welche Komponenten für die perfekte Halterung für Flachbildschirme vom Boden bis zur Decke erforderlich sind.

Merkmale

  • Neigungsbereich von +20/-5
  • Stangen aus Chrom oder schwarzer Pulverbeschichtung
  • Flache Boden- und Deckenplatten zur Befestigung an Holz oder Beton
  • 3 m (118 Zoll) Stangenlänge
  • 211 lb (96 kg) maximale Gewichtskapazität (pro Display mit bis zu 6 Displays in Rücken-an-Rücken-Konfiguration oder 3 Displays auf einer Seite)
  • Universelles VESA-Muster von 200 x 200 bis 600 x 400
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 90" to 46"
    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600X400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Noneone
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 120.89 X 7.48" (624 X 3071 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57.1lb (25.95kg)
    • UPC Code; 735029301776

    Variant ID: 34322261540995

    Variant SKU: MOD-FCS2KIT300-B

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fcs2kit300-b
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika