Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PF660 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 90" Displays

PF660 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Beim PF660 positioniert ein flaches Design das Display nur 32 mm von der Wand entfernt. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Die Easy-Glide™-Adapter werden an der Wandplatte eingehakt und ermöglichen so eine schnelle, einfache und sichere Installation. Erreichen Sie nach der Installation mit der seitlichen Anpassung eine perfekte Positionierung des Displays.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 825 x 405 mm (32,48 Zoll B x 15,95 Zoll H) und bietet Platz für VESA-Muster bis zu 800 x 400 mm.
  • Das flache Design fasst nur ein 1,26" (32 mm) großes Display
  • Horizontale Displayanpassung bis zu 8,00" (203 mm) zum Zentrieren des Displays an der Wand
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 825 x 450mm (32.48 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.26" (32mm)
    • Product Dimensions; 34.12 X 16.89 X 1.26" (867 X 429 X 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 36.42" (272.0 x 39.9 x 925.1mm)
    • UPC Code; 735029252351

    Variant ID: 29193745530995

    Variant SKU: PF660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpf660
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit