Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PJF2-UNV PJF2 Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

PJF2-UNV PJF2 Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

Google-Übersetzung,

Vector Pro™ II bietet dank seiner Kabelmanagementfunktionen ein sauberes Aussehen. Der mitgelieferte Verlängerungssäulenanschluss verfügt über interne Kabelmanagementpfade, die unansehnliche Kabel verbergen. Die Halterung verfügt außerdem über eine Deckenplatte, ein Kugelgelenkdesign, eine multidirektionale Positionierung (Rollen, Neigen und Gieren) für eine korrekte Bildausrichtung und vorinstallierte Sicherheitshardware an jedem Verbindungspunkt. Diese Projektorhalterung eignet sich perfekt für den Einsatz in Klassenzimmern, Konferenzräumen, Hotels, Bars und Restaurants oder überall dort, wo ein Projektor montiert werden muss. Der Vector Pro™ II kann bündig an der Decke oder an der Wand montiert werden. Er kann auch mit einer Verlängerungssäule mit 1-1/2" (38 mm) Durchmesser oder einer Gewindestange mit 1/2" (38 mm) Durchmesser montiert werden.

Merkmale

  • Vorinstallierte Sicherheitsschrauben an allen Verbindungspunkten
  • Schnellverschlussmechanismus zur einfachen Wartung des Projektors
  • Verfügt über eine 38 mm (1-1/2") große Kabelzugangsöffnung, die es ermöglicht, Kabel unsichtbar durch die Projektorhalterung zu führen
  • Vormontiertes Design verkürzt die Installationszeit
  • Strukturierte Deckenplatte für bündige Montage im Lieferumfang enthalten
  • Die Spider® Universal-Adapterplatte lässt sich auf bis zu 17,63" (448 mm) ausziehen und passt so zu den meisten Projektormodellen
  • Spezifikationen: Neigung: ±15°, Drehung: ±15°, Schwenken: 360° (Alle mit positiver Sperre in jedem Winkel)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +5°/-15°
    • Tilt; +5°/-15°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 4.23" - 7.23" (107 - 184mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 8.5-17.63" x 4.23-7.73" x 8.5-17.63" (216-448 x 107-196 x 216-448 mm)
    • Product Weight; 3.08lb (1.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.1lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 6.75 x 3 x 14.25" (171.5 x 76.2 x 362.0mm)
    • UPC Code; 735029235545

    Variant ID: 34322260459651

    Variant SKU: PJF2-UNV

    Type: Projector Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpjf2-unv
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeProjector Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit