Bietet die beste Sicht im Raum durch die Möglichkeit, die gängigsten Displaygrößen zu schwenken, zu neigen oder zu schwenken. Selbstschmierende Buchsen ermöglichen ein reibungsloses Ausfahren der Arme, während die einstellbare Neigung und Schwenkung das Display in den optimalen Betrachtungswinkel bringen. Der PLA50 bietet Vielseitigkeit für die gängigsten Displaygrößen in einer Vielzahl von Installationen in Lobbys, Hotelzimmern, Konferenzräumen, öffentlichen Displays oder Heimkinos.
Merkmale
- Enthält Netzkabel und Kabelbinder zur ordentlichen Verwaltung der Kabel
- Fünf horizontale Armpositionen im Abstand von 2,6 Zoll (66 mm) zur flexiblen seitlichen Platzierung des Displays
- Universalmodelle passen auf Displays mit Montagelochmustern bis zu 730 x 433 mm (28,75 Zoll B x 17,05 Zoll H).
- Der Arm lässt sich bis zu 775 mm (30,52 Zoll) von der Wand aus ausfahren.
- Drei einstellbare Drehpunkte mit bis zu 180° Schwenkbarkeit für vielseitige Displaypositionierung
- +10/-5° Neigung
- +-7° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation