Bietet die beste Sicht im Raum durch die Möglichkeit, die gängigsten Displaygrößen zu schwenken, zu neigen oder zu schwenken. Selbstschmierende Buchsen ermöglichen ein reibungsloses Ausfahren der Arme, während die einstellbare Neigung und Schwenkung das Display in den optimalen Betrachtungswinkel bringen. Das PLA5 bietet Vielseitigkeit für die gängigsten Displaygrößen in einer Vielzahl von Installationen in Lobbys, Hotelzimmern, Konferenzräumen, öffentlichen Displays oder Heimkinos.
Merkmale
- Universalmodelle passen auf Displays mit Montagelochmustern bis zu 730 x 433 mm (28,75 Zoll B x 17,05 Zoll H).
- Fünf horizontale Armpositionen im Abstand von 2,6 Zoll (66 mm) zur flexiblen seitlichen Platzierung des Displays
- Inklusive Netzkabelummantelung und Kabelbindern zur ordentlichen Kabelführung
- +10/-5° Neigung
- 7° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
- Der Arm lässt sich bis zu 775 mm (30,52 Zoll) von der Wand aus ausfahren.
- Drei einstellbare Drehpunkte mit bis zu 180° Schwenkbarkeit für vielseitige Displaypositionierung