Der PLA6 bietet eine Komplettlösung für Displays bis zu 95 Zoll in einer Vielzahl von Installationen, darunter Lobbys, Hotelzimmer, Konferenzräume, öffentliche Displays oder Heimkinos. Seine Ganzstahlkonstruktion ermöglicht es ihm, Bildschirme bis zu 175 Pfund zu halten, während seine selbstschmierenden Buchsen eine reibungslose Artikulation und Positionierung Ihres Displays für eine optimale Anzeige ermöglichen. In Kombination mit einstellbaren Neigungs- und Schwenkfunktionen ist der PLA6 der einzige Wandarm, den Sie brauchen.
Merkmale
- Fünf horizontale Armpositionen im Abstand von 2,6 Zoll (66 mm) zur flexiblen seitlichen Platzierung des Displays
- Universalmodelle passen auf Displays mit Montagelochmustern bis zu 730 × 405 mm (28,75 Zoll B × 15,95 Zoll H).
- Inklusive Netzkabelummantelung und Kabelbindern zur ordentlichen Kabelführung
- Drei Drehpunkte mit bis zu 180° Schwenkbarkeit für vielseitige Displaypositionierung
- ±7° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
- +10/-5° Neigung
- Der Arm lässt sich bis zu 822 mm (32,37 Zoll) von der Wand aus ausfahren.