Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLAV60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

PLAV60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

Google-Übersetzung,

Der PLA60 bietet eine Komplettlösung für Displays bis zu 95 Zoll in einer Vielzahl von Installationen, darunter Lobbys, Hotelzimmer, Konferenzräume, öffentliche Displays oder Heimkinos. Seine Ganzstahlkonstruktion ermöglicht es ihm, Bildschirme bis zu 175 Pfund zu halten, während seine selbstschmierenden Buchsen eine reibungslose Artikulation und Positionierung Ihres Displays für eine optimale Anzeige ermöglichen. In Kombination mit einstellbaren Neigungs- und Schwenkfunktionen ist der PLA60 der einzige Wandarm, den Sie brauchen.

Merkmale

  • Fünf horizontale Armpositionen im Abstand von 2,6 Zoll (66 mm) zur flexiblen seitlichen Platzierung des Displays
  • Inklusive Netzkabelummantelung und Kabelbindern zur ordentlichen Kabelführung
  • Der Arm lässt sich bis zu 822 mm (32,37 Zoll) von der Wand aus ausfahren.
  • Drei Drehpunkte mit bis zu 180° Schwenkbarkeit für vielseitige Displaypositionierung
  • Universalmodelle passen auf Displays mit Montagelochmustern bis zu 730 x 433 mm (28,75 Zoll B x 17,05 Zoll H).
  • 7° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
  • 1" (24 mm) vertikale Einstellung in Reichweite hinter dem Display bei den Modellen PLAV60
  • +10/-5° Neigung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.76 x 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 32.37" (136 - 822mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.67 x 5.37 - 32.37" (781 x 550 x 136 - 822mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 50.647lb (22.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243335

    Variant ID: 34322260033667

    Variant SKU: PLAV60-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplav60-unlp
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeProjector Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit