Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLAV70-UNL Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

PLAV70-UNL Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

Google-Übersetzung,

Der PLAV70 wurde für die schwersten Displays entwickelt und verfügt über eine Doppelarm-Vollstahlkonstruktion, die Displays bis zu 95 Zoll und einem Gewicht von bis zu 200 Pfund trägt. Die selbstschmierenden Buchsen des PLAV70 ermöglichen eine reibungslose Bewegung Ihres Displays, während Sie Ihr Display durch die einstellbare Neigung und Drehung für den optimalen Betrachtungswinkel positionieren können. Schwenken, neigen und verlängern Sie Ihr Display, sogar in und aus vertieften Fächern und benutzerdefinierten Rahmen, mit der vertikalen Anpassungsfunktion, die die Möglichkeit bietet, Ihr Display für eine perfekt ausgerichtete Installation anzuheben oder abzusenken.

Merkmale

  • Bis zu 180° schwenkbar
  • Der Arm lässt sich bis zu 826 mm (32,52 Zoll) von der Wand aus ausfahren.
  • +10/-5° Neigung
  • ±7° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
  • ±1" (24 mm) vertikale Einstellung in Reichweite hinter dem Display
  • Universalmodelle sind für Displays von 42 bis 95 Zoll mit Montagelochmustern von bis zu 730 x 405 mm (28,75 Zoll B x 15,95 Zoll H) geeignet.
  • Inklusive Netzkabelummantelung und Kabelbindern zur ordentlichen Kabelführung
  • Drei horizontale Armpositionen im Abstand von 2,6 Zoll (66 mm) zur flexiblen seitlichen Platzierung des Displays
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.52 - 32.52" (140 - 826mm)
    • Product Dimensions; 33.50 x 21.67 x 5.52 - 32.52" (851 x 550 x 140 - 826mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.029lb (32.9kg)
    • Ship Dimensions; 23.625 x 8 x 34.69" (600.1 x 203.2 x 881.1mm)
    • UPC Code; 735029243359

    Variant ID: 34322259968131

    Variant SKU: PLAV70-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplav70-unl
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit