Der PLAV70 wurde für die schwersten Displays entwickelt und verfügt über eine Doppelarm-Vollstahlkonstruktion, die Displays bis zu 95 Zoll und einem Gewicht von bis zu 200 Pfund trägt. Die selbstschmierenden Buchsen des PLAV70 ermöglichen eine reibungslose Bewegung Ihres Displays, während Sie Ihr Display durch die einstellbare Neigung und Drehung für den optimalen Betrachtungswinkel positionieren können. Schwenken, neigen und verlängern Sie Ihr Display, sogar in und aus vertieften Fächern und benutzerdefinierten Rahmen, mit der vertikalen Anpassungsfunktion, die die Möglichkeit bietet, Ihr Display für eine perfekt ausgerichtete Installation anzuheben oder abzusenken.
Merkmale
- Inklusive Netzkabelummantelung und Kabelbindern zur ordentlichen Kabelführung
- Drei horizontale Armpositionen im Abstand von 2,6 Zoll (66 mm) zur flexiblen seitlichen Platzierung des Displays
- Universalmodelle sind für Displays von 42 bis 95 Zoll mit Montagelochmustern von bis zu 730 x 433 mm (28,75 Zoll B x 17,05 Zoll H) geeignet.
- +10/-5 der Neigung
- +7 / -7 der Rolle zur Nivellierung des Displays nach der Installation
- +-1" (24 mm) vertikale Einstellung in Reichweite hinter dem Display
- Der Arm lässt sich bis zu 826 mm (32,52 Zoll) von der Wand aus ausfahren.
- Bis zu 180 Grad schwenkbar