Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLCM-2 SmartMount® Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

PLCM-2 SmartMount® Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® PLCM-2 Tilt Boxes für Deckenmontage funktionieren mit allen 1,5" NPT-Verlängerungsrohren und bieten so Vielseitigkeit, Unterstützung und Anschlussmöglichkeiten. Die 1,5" NPT-Gewinderohre machen es einfach, jede Halterung an Ihre spezifische Anwendung anzupassen. Die PLCM Tilt Boxes können in Verbindung mit den AEC- oder EXT-Säulen von Peerless-AV sowie den PLP-Adapterplatten für kundenspezifische Deckenmontageanwendungen verwendet werden. Diese Tilt Boxes bieten eine Vorwärtsneigung von -5° bis 20° und eine Schwenkbarkeit von 360°, sodass Sie den perfekten Betrachtungswinkel finden können.

Merkmale

  • Deckenplatte und Verlängerungssäulen erforderlich (separat erhältlich)
  • VESA®-Montagemuster 75 x 75 und 100 x 100 mm im Lieferumfang enthalten (Display-Montagehardware ACC918 nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Zusätzliche Adapterplatten zur Displaymontage erhältlich (separat erhältlich)
  • PLCM-2 kompatibel mit standardmäßigem 1,5-Zoll-NPT-Rohr (separat erhältlich)
  • -5° bis 20° einstellbare Neigung und 360° schwenkbar
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" up to 90"
    • VESA Pattern; 100 X 100, PLP
    • Weight Capacity; 150lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20
    • Swivel Yaw; 360
    • Product Dimensions; 5.60 x 5.53 x 3.54" (142 x 140 x 90mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.85lb (1.72kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 6 x 5.75" (101.6 x 152.4 x 146.1mm)
    • UPC Code; 735029214212

    Variant ID: 29193746907251

    Variant SKU: PLCM-2

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplcm-2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika