Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Mit PP730 können Sie das Display auf bis zu 7,4 Zoll (188 mm) ausfahren oder es für einen besseren Betrachtungswinkel vollständig auf nur 2,75 Zoll (7 mm) von der Wand einfahren. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Die One-Touch™-Neigungstechnologie bietet eine vertikale Neigungsbewegung von ±15° für den idealen Betrachtungswinkel. Das integrierte Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Merkmale

  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 75 x 75 oder 100 x 100 mm
  • Erstreckt sich 7,40" (188 mm) von der Wand
  • Lässt sich zur Platzersparnis auf 2,75" (70 mm) einziehen
  • Der One-Touch™-Neigemechanismus ermöglicht eine Neigungswinkeleinstellung von ±15°
  • ±5° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
  • ±90° Drehpunkt | Design ist UL-zertifiziert und auf das Vierfache der angegebenen Tragfähigkeit getestet
  • Hook-and-Hang™, Displayinstallation durch eine Person
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Kann an Holzpfosten, Beton, Schlacken- oder Leichtbausteinen befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75 and 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75 and 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35 / -35
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 /-5
    • Distance from Wall; 2.36 - 7.01" (60 - 178mm)
    • Product Dimensions; 8.13 x 5.50 x 2.36 - 7.01" (207 x 140 x 60 - 178mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.65lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 7.28 x 2.76 x 10.39" (184.9 x 70.1 x 263.9mm)
    • UPC Code; 735029253631

    Variant ID: 34322259542147

    Variant SKU: PP730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpp730
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika