Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PWA-14W Projector Wall Arm

PWA-14W Projector Wall Arm

Google-Übersetzung,

Der Projektor-Wandarm bietet die gleiche Einstellbarkeit wie die Deckenhalterung und ermöglicht gleichzeitig die Befestigung des Projektors an der Wand. Diese flache Halterung wurde mit Blick auf Sicherheit, Funktionalität, Ästhetik und einfache Installation entwickelt. Kompatibel mit Projektorhalterungen PRG, PRS und PJF2 (separat erhältlich).

Merkmale

  • Kann mit Schlossbolzen und Armor Lock™-Sicherheitsschraube an PRS- und PJF2-Halterungen befestigt werden
  • 14,25" Reichweite für die meisten Projektoren
  • Im Lieferumfang sind Holzschrauben zur Befestigung an einem einzelnen Holzpfosten enthalten.
  • Vector Pro™- und PRS-Halterungen müssen separat bestellt werden
  • Kann direkt auf Beton oder einem einzelnen Metallbolzen montiert werden (Betonanker und Metallbolzenbefestigungen separat erhältlich)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 48.5lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 14.25" (361mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.75 x 5.625 x 19.375" (247.7 x 142.9 x 492.1mm)
    • UPC Code; 735029238171

    Variant ID: 29193791438963

    Variant SKU: PWA-14W

    Type: Arm and Wall Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpwa-14w
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeProjector Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika