Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2S SR560-HUB2 SmartMount® Cart for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

2S SR560-HUB2 SmartMount® Cart for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

Google-Übersetzung,

Der Peerless-AV® SmartMount®-Wagen wurde für die sichere Montage, Bewegung und Lagerung des 50" Microsoft® Surface™ Hub 2S entwickelt. Der Wagen ist für eine Tragkraft von bis zu 65 Pfund ausgelegt, hat die von Microsoft empfohlene Betrachtungshöhe (55") und bietet vertikale Anpassungsmöglichkeiten, sodass das Display in stufenweisen Höhen von 48" bis 60" über dem Boden positioniert werden kann. Der Wagen bietet außerdem Platz für die abnehmbare Computerkassette, sodass diese aufgerüstet werden kann, ohne das Display zu entfernen. Feststellbare 4"-Rollen bieten eine stabile Grundlage für Touch-Anwendungen, während Kabelführungskanäle die Verkabelung vollständig in den Pfosten verbergen. Der SR560-HUB2 ist ideal für Anwendungen in Unternehmen, im Bildungsbereich oder im Gastgewerbe und die perfekte mobile Lösung für den Microsoft Surface Hub 2S.

Microsoft, Encarta, MSN und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Merkmale

  • Speziell für den 50" Microsoft® Surface™ Hub 2S entwickelt
  • Das Display kann vertikal entlang der Säule in einer Höhe von 48 bis 60 Zoll über dem Boden positioniert werden, einstellbar in 3-Zoll-Schritten
  • Das interne Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Die flache, weiße Pulverbeschichtung ergänzt die Oberfläche des Microsoft® Surface™ Hub 2S
  • Die spezielle Halterung passt zum Montagemuster des Microsoft® Surface™ Hub 2S (350 x 350 mm) und umfasst die Befestigungsschrauben mit der richtigen Tiefe.
  • Eckstoßfänger verhindern Schäden an Türen und Wänden beim Bewegen oder Lagern des Wagens
  • Lässt sich leicht manövrieren auf 4" (102 mm) Lenkrollen, zwei davon mit Feststellbremse
  • Stellen Sie Ihr Display auf eine ergonomische Neigung von -4,5° für natürliches Schreiben oder auf 0° für Standardinteraktion ein.
  • Der Open-Frame-Adapter bietet den nötigen Freiraum für E/A-Anschlüsse und eine herausnehmbare Computerkassette.
  • Der Surface™ Hub 2S kann auf der von Microsoft empfohlenen Betrachtungshöhe von 55 Zoll aufgestellt werden.
  • Geschweißter Sockel sorgt für Festigkeit, Stabilität und schnelle Montage
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 46.18" x 68.19" x 28.60" (1172 x 1732 x 726mm)
    • Product Weight; 58.2lb (26.4kg)
    • Load Capacity; 65lb (29.5kg)
    • Mounting Pattern; 350 x 350mm (13.78" x 13.78")
    • Finish; Flat Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 67.50" x 31.50" x 12.00" (1715 x 800 x 305mm)
    • Package Ship Weight; 85.5lb (38.8kg)
    • Package UPC Code; 735029339205
    • Package Contents; Assembled Base, (2) Vertical Columns, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, Bottom Shelf, Hardware and Instructions

    Variant ID: 34107793244291

    Variant SKU: SR560-HUB2

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummersr560-hub2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit