Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SR598ML3 SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart

SR598ML3 SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart

Google-Übersetzung,

Der motorisierte, höhenverstellbare SmartMount®-Wagen wurde für die sichere Montage, Bewegung und Lagerung eines interaktiven Displays entwickelt. Mit UL-anerkannten Aktuatoren können Sie ein Display per Knopfdruck um bis zu 25,6 Zoll (650 mm) anheben oder absenken. Für eine einfache Einrichtung und Lagerung bietet das hintere Fach einen sicheren Bereich für einen PC und eine Steckdosenleiste, während die Kabelführungs-Kabelaufwicklung das Netzkabel bei Nichtgebrauch ordentlich verstaut. Die große Wandplatte und die feststellbaren Rollen des Wagens bieten eine stabile Grundlage für Touch-Anwendungen, und die integrierten Griffe ermöglichen Ihnen, den Wagen problemlos von Raum zu Raum zu manövrieren. Für zusätzlichen Schutz verhindern die Eckstoßfänger Schäden an Wänden oder Türöffnungen. Die langlebige schwarze Pulverbeschichtung sorgt für eine schöne Ästhetik, die diese hochfunktionale Lösung ergänzt, die sich ideal für jede Touchscreen-Anwendung eignet.

Merkmale

  • Die Displayhöhe kann per Knopfdruck auf bis zu 25,6" (650 mm) eingestellt werden
  • Die Mitte des Displays ist zwischen 34 und 60 Zoll über dem Boden verstellbar.
  • Strukturierte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
  • Open-Frame-Displayadapter hilft, Störungen beim Displayeingang zu vermeiden
  • Universeller Displayadapter passt für Montagemuster von 200 x 200 bis 800 x 600 mm
  • Eckstoßfänger schützen Wände und Türöffnungen vor Beschädigungen
  • Das hintere Gehäuse bietet bis zu 10" B x 8" H x 4" T Speicherplatz für Mini-PCs wie Dell Optiplex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny oder Intel NUC und enthält auch Montageorte für externe WLAN-Antennen
  • Der Sicherheitsendschalter kehrt automatisch die Richtung um und stoppt, wenn eine Kollision mit einer Aufwärts-, Abwärts- oder Seitenkraft erkannt wird.
  • Enthält Peerless-AV® PVP1200-CPL6 Steckdosenleiste mit sechs Steckdosen, 15 Fuß langem Kabel und 2160 Joule Nennleistung (15 A, 120 V, 1800 W, EMI/RFI-Rauschfilterung)
  • Kabelaufwicklung zur Handhabung des Überspannungsschutzkabels im Lieferumfang enthalten
  • +2° / -4° Loteinstellung hält selbst die schwersten Displays gerade
  • UL 962-gelistet, ergänzende UL1678-Liste
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42'' to 86''
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600
    • Weight Capacity; 280lb (127kg)
    • Product Weight; 115lb (52.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +2/-4
    • Product Dimensions (W x H x D); 46.60" x 47.33"-72.87" x 30.70" (1184 x 1202-1851 x 780mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 10.00" x 39.00" (1219 x 254 x 991mm)
    • Package Ship Weight; 130.5lb (59.2kg)
    • UPC Code; 735029322108
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns and Casters, Rear Enclosure, Universal Display Adaptor, Control Box, Control Switch, Surge Protector, Hardware & Instructions

    Variant ID: 34322257641603

    Variant SKU: SR598ML3

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummersr598ml3
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit