Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2S SR598W-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

2S SR598W-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

Google-Übersetzung,

Der SmartMount®-Flachbildschirmwagen von Peerless-AV wurde speziell für den 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S entwickelt. Mobilität, ansprechendes Design, Höhenverstellung des Displays und eine vormontierte Basis sorgen für eine schnelle Montage und bieten gleichzeitig eine stabile, aber attraktive Struktur, die in jede Einrichtung passt. Die 4"-Rollen erleichtern den sicheren Transport von Raum zu Raum. Die mitgelieferten Abstandshalter und Schrauben in Sonderlänge sorgen für ausreichend Freiraum um das 85" Surface Hub 2S-Rechenmodul.

Microsoft, Encarta, MSN und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Merkmale

  • Speziell für den 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S entwickelt
  • Das Produkt entspricht dem Microsoft® Site Readiness Guide
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Vormontierter Sockel sorgt für Festigkeit, Stabilität und schnelle Montage
  • Strukturierte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
  • 5 Grad negative Justierung hält selbst die schwersten Displays gerade
  • Das Display und die optionale Komponentenablage können überall entlang der Säule platziert werden (bis zu 60 Zoll in der Mitte)
  • Open-Frame-Adapter hilft, Störungen beim Displayeingang zu vermeiden
  • Große 4" (102 mm) Lenkrollen (zwei davon mit Feststellbremse) ermöglichen ein einfaches Bewegen des Wagens auf Fliesen oder Teppich
  • Das optionale ACC-MS-Komponentenregal kann durch einfaches Anheben und Neupositionieren an beliebiger Stelle entlang der Säule positioniert werden
  • Passt zum 600 x 600 mm großen VESA®-Montagemuster des 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S | Der Wagen enthält (4) Kunststoff-Basispads für Fälle, in denen keine Rollen benötigt werden
  • Inklusive Abstandshalter und Hardware für 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S
Spezifikation
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 1200 X 600
    • Dimensions (W x H x D); 46.01" x 68.38" x 29.00" (1169 x 1736 x 737mm)
    • Product Weight; 89lb (40.5kg)
    • Load Capacity; 300lb (136.1kg) Display
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.50" x 12.50" x 38.50" (1207 x 318 x 978mm)
    • Package Ship Weight; 109lb (49.5kg)
    • Package UPC Code; 735029343141
    • Package Contents; Assembled Base, (2) Aluminum Columns, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Spacers, Screws and Lock Washers for the 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S, Installation Instructions

    Variant ID: 42971865743491, 42971865776259

    Variant SKU: SR598-HUB2, SR598W-HUB2

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummersr598w-hub2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika