Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST660P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

ST660P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Universal Tilt Wall Mount-Serie bietet die vielseitigsten Installationsfunktionen und Montageoptionen. Horizontale und vertikale Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen die Nivellierung und seitliche Positionierung nach der Installation, sodass es einfacher denn je ist, die perfekte Position für den Fernseher zu finden. Sperren Sie den Neigungswinkel bei der Installation, um Manipulationen oder Verschiebungen mit der IncreLok™-Neigungstechnologie zu verhindern. Die in den ST660-Modellen enthaltenen Sicherheitsschrauben verhindern Manipulationen und Diebstahl. Das offene Wandplattendesign bietet vollständigen Zugang zur Wand und erweitert so die Optionen für die Elektrik und das Kabelmanagement. Das Display kann jetzt mit dem Hook-and-Hang™-System einfach von einer einzelnen Person installiert werden. Die Easy-Glide™-Adapter werden an der Wandplatte eingehakt und ermöglichen so eine insgesamt schnelle, einfache und sichere Installation.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern von bis zu 824 x 405 mm (32,44 Zoll B x 15,95 Zoll H) und ist für VESA®-Muster von bis zu 800 x 400 mm geeignet | Einstellbare Vorwärtsneigung von 15° und Rückwärtsneigung von 5° zum Finden des optimalen Betrachtungswinkels | Easy-Grip™-Ratschengriff arretiert den Neigungswinkel | Bis zu 0,25 Zoll (6 mm) vertikale Einstellung an jeder Universal-Displayadapterhalterung zur Nivellierung und Feineinstellung der Höhe nach der Installation | Easy-Grip™-Ratschengriff arretiert den Neigungswinkel | Horizontale Displayeinstellung von bis zu 8,00 Zoll (203 mm) zum Zentrieren des Displays an der Wand | Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display | Integrierte Sicherheitsoptionen verfügbar | Design ist UL-zertifiziert und auf das Vierfache der angegebenen Tragkraft getestet | Für Halterungen, die diebstahlsichere Hardware erfordern und mit einem Sicherheitstool (im Lieferumfang enthalten) installiert werden, kaufen Sie bitte ST660 mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, kaufen Sie bitte ST660P
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 80"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 36.54 x 16.89 x 2.62 - 5.40" (928 x 429 x 67 - 137mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11lb (4.98kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.41" (272.0 x 74.9 x 924.8mm)
    • UPC Code; 735029231875

    Variant ID: 34322256298115

    Variant SKU: ST660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst660p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika