Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUA761PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 37" to 65" Ultra-Thin Displays

SUA761PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 37" to 65" Ultra-Thin Displays

Google-Übersetzung,

Die Peerless-AV® DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount ist eine der dünnsten Wandhalterungen auf dem Markt und wurde speziell für ultradünne Displays entwickelt. Die SUA761PU ist so konstruiert, dass sie mittelgroße bis große Displays in jeder Position – im Quer- oder Hochformat – sicher hält und dennoch ein ultraflaches Profil bietet. Eine innovative I-förmige Adapterplatte erleichtert den Zugriff auf die Rückseite des Displays, sodass die Hardware verborgen bleibt, und verfügt über ein internes Kabelmanagement, das für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild sorgt, das nahtlos von der Wand zum Display übergeht. Mit seiner glänzenden schwarzen Oberfläche passt die SUA761PU zu jedem Dekor.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Das innovative Design der I-förmigen Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Displays blockiert werden.
  • Die Möglichkeit zur Montage im Quer- oder Hochformat erhöht die Vielseitigkeit des Displays
  • Das interne Kabelmanagement sorgt für ein sauberes, professionelles Installationsergebnis
  • Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern von 200 x 100 bis 600 x 400 mm
  • Der Arm lässt sich auf 1,85" (47 mm) einziehen und bis zu 24,85" (631 mm) von der Wand ausfahren.
  • One-Touch™-Neigemechanismus ermöglicht eine werkzeuglose Einstellung von +15/-5°
  • Bis zu ±90° seitlich schwenkbar
  • Zusätzliche ±5° Rollwinkel für die Nivellierung des Displays nach der Installation ohne Einsatz von Werkzeugen
  • Bis zu ±0,5" (13 mm) vertikale Anpassung für Nivellierung und Feinabstimmung der Höheneinstellung nach der Installation
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 65"
    • Weight Capacity;80lb (36kg)
    • VESA Pattern; 200x100,200,300x200,300,400x200,400x300,400,600x400
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.85" - 24.85" (47 - 631mm)
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Security Features; None
    • Roll; ±5°
    • Swivel Yaw; ±90°
    • Tilt; +15/-5°
    • Product Dimensions; 24.37" x 16.94" x 1.85"-24.85" (619 x 430 x 47-631mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.69lb (11.19kg)
    • Ship Dimensions; 23.75 x 4 x 41" (603.3 x 101.6 x 1,041.4mm)
    • UPC Code; 735029306399

    Variant ID: 29193759686771

    Variant SKU: SUA761PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersua761pu
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit