Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUF661 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

SUF661 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

Google-Übersetzung,

Mit einer Dicke von nur 5 mm (0,19 Zoll) ist die SUF661 eine der schlankesten Halterungen der Welt und bringt Displays näher an die Wand als die meisten anderen Produkte der Branche. Diese nahezu unsichtbare Halterung ist ein Schmuckstück, das den modernen Stil der neuesten ultradünnen Displays unterstreicht, während der Verriegelungsarm für eine sichere Installation sorgt. Diese unübertroffene Lösung bietet platzsparende, ultraschlanke Optik und bringt das Display ultranah an die Wand.

Merkmale

  • Einfache Installation in drei Schritten: Wandplatte montieren, Flachbildschirm aufhängen und Verriegelungsarm einsetzen
  • Diebstahlsichere Sicherheitsschraube am Verriegelungsarm
  • Der Verriegelungsarm hält den Flachbildschirm an Ort und Stelle und verhindert ein versehentliches Abstoßen und eine ungewollte horizontale Einstellung.
  • Befestigung an Holzpfosten und Beton
  • Wird mit Befestigungsmaterial und allen erforderlichen Display-Befestigungselementen geliefert
  • Die Halterung ist kompatibel mit ultradünnen Flachbildschirmen mit horizontalen Montagelochmustern von 150–400 mm (in 25-mm-Schritten) bzw. 550–800 mm (in 25-mm-Schritten).
  • Durch das ultraschlanke Design ist der ultradünne Flachbildschirm nur 5 mm von der Wand entfernt und somit nahezu unsichtbar
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen; Size 40" to 80"
    • VESA Pattern; 200x200,300x200,300x300,400x300,400x400,600x400,800X400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.19" (5mm)
    • Mounting Pattern; 200x200,300x200,300x300,400x300,400x400,600x400mm (31.50")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 35.25 x 5.50 x 0.19" (895 x 140 x 5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight 6.1lb (2.75kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.375 x 39.75" (152.4 x 34.9 x 1,009.7mm)
    • UPC Code; 735029278382

    Variant ID: 29193760440435

    Variant SKU: SUF661

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersuf661
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit