Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KYRO+2 SR/100

KYRO+2 SR/100

LED Straßenleuchten-Serie.
Spezifikation
  • - Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227 - Befestigungshalter am Mast aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Je nach Modell sind folgende Optiken verfügbar: SR/075 für enge Straßen und mit einem Verhältnis B/H (Straßenbreite / Masthöhe) bis zu 0,75; SR/100 für zweispurige Straßen mit einem Verhältnis B/H von 1; SR/125 für breite Straßen mit einem Verhältnis B/H von 1,25; SR/150 für breite Straßen mit einem Verhältnis von B/H gleich 1,5 - Kühlkörper aus Aluminium - Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung - Klemmleiste sorgt für eine automatische Unterbrechung der Stromversorgung beim Öffnen des Leuchtengehäuses - Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit Ø 9-14 mm - Leuchte inklusive Konverter - Außenschrauben aus Edelstahl - Bügel, in dem die Komponenten untergebracht sind, aus mit Glasfaser verstärktem Technopolymer - Komponententräger werkzeuglos austauschbar - Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar - Die Versionen KYRO+ 1 sind geeignet für die Montage an Masten mit Ø 42 - Ø 60/62 mm, die Versionen KYRO+ 1-D76 an Masten mit Ø 76 mm und die Versionen KYRO+ 2 an Masten mit Ø 60/62 - Ø 76 mm - Inklusive zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (SPD) - „SECURE LIGHT DISTRIBUTION“-System, das eine einheitliche Verteilung des Lichts auch bei Fehlfunktion einer LED garantiert - Erfüllt die Lichtverschmutzungsnormen UNI 10819 - Komplett mit 1 Meter Kabel H07RN-F 2x 1,5 mm2 und einem Steckverbinder IP66 geliefert, bestehend aus Polyamid mit Kontakten aus versilbertem Messing für Kabel Ø 9 - Ø14 mm. Dies ermöglicht den Anschluss an das Stromnetz, ohne den Leuchtenkörper öffnen zu müssen. - Lieferbar sind Ausführungen mit automatischer Leistungsreduzierung (RPA) - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk - CLO-Option (Constant Light Output) erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkyro-plus-2-sr100
  • ProduktfamilieUrban
  • ProduktgruppeStreetlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)835
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000062
  • ETIM-NameLuminaire for streets and places
  • UNSPSCNameResidential street lights
  • UNSPSCCode39111608
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 19
  • Format2014TitelRoadway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClassTitelStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien