Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet

    Google-Übersetzung,
    • Einhand-Wasserfall-Waschtischarmatur/Durchlaufarmatur mit einer Durchflussrate von 1,2 gpm.
    • Beinhaltet Pop-up-Ablass, Ventil, Kartusche, optionale Deckplatte und Einzelpfosten-Montagering. 1- oder 3-Loch-Montage. Keramikscheibenventil für reibungslose Leistung.
    • Die einfach zu installierende Push & Seal-Ablaufbaugruppe lässt sich in drei Minuten mit nur drei Teilen installieren. Kein Werkzeug erforderlich. Zum Verschließen drücken und zum Öffnen erneut drücken.
    • Erfüllt die Anforderungen von ADA/ANSI A117.1 und gewährleistet die Zugänglichkeit für alle behinderten Personen.
    • 1,2 gpm Entspricht den Wassereffizienzstandards der California Energy Commission (CEC).
    • Bewertet, um die CALGreen-Kriterien zu erfüllen oder zu übertreffen, was dazu beiträgt, Wasser in einem durchschnittlichen Haushalt um mindestens 20 Prozent zu sparen.
    • Das Produkt entspricht NSF/ANSI 372 und erfüllt die Bleigehaltsanforderungen für „bleifreie“ Rohrleitungen, wie sie in den Gesetzen der Bundesstaaten Kalifornien, Vermont, Maryland und Louisiana und dem US-amerikanischen Gesetz über sicheres Trinkwasser definiert sind.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: LF-042-JDCC
      Item Weight: 4.39 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.2 x 3 inches
      Style: 1.2 GPM
      Material: ceramic
      Installation Method: DeckMount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 3
      Spout Height: 4.16 inches
      Spout Reach: 4.44 inches
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Handle, Push & Seal Assembly, Putty Plate, Deckplate, Gasket, Inlet Adapters(2), Clips(2), Mounting Hardware

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPfister-LF-042-JDCC-Jaida-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit