Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet

    Google-Übersetzung,
    • Quadratischer moderner Einhand-Badarmatur. 1,2 gpm Durchflussrate bei 60 psi.
    • Centerset-Badarmatur-Deckplatte NICHT im Lieferumfang enthalten. Separat erhältlich, Modellnummer: 961-230J. 1- oder 3-Loch-Montage.
    • Ventil, Kartusche und alle Metall-Pop-ups sind im Lieferumfang dieses Einhebelmischers enthalten. Der Luftsprudler neigt sich nach vorne – abgewinkelt für einen besseren Wasserfluss und Abstand zum Waschbecken.
    • Einloch-Waschtischarmatur aus Metall für Langlebigkeit.
    • Pforever-Dichtung – Keramikscheibenventiltechnologie für reibungslose, dauerhafte Leistung.
    • Erfüllt die Anforderungen von ADA/ANSI A117.1 und gewährleistet die Zugänglichkeit für alle behinderten Personen.
    • Entspricht den Wassereffizienzstandards der California Energy Commission (CEC) und EPA Watersense. Bewertet, um die CALGreen-Kriterien zu erfüllen oder zu übertreffen, was dazu beiträgt, Wasser in einem durchschnittlichen Haushalt um mindestens 20 Prozent zu sparen.
    • Das Produkt entspricht NSF/ANSI 372 und erfüllt die Bleigehaltsanforderungen für „bleifreie“ Rohrleitungen, wie sie in den Gesetzen der Bundesstaaten Kalifornien, Vermont, Maryland und Louisiana und dem US-amerikanischen Gesetz über sicheres Trinkwasser definiert sind.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: LG42-DA0C
      Item Weight: 4.93 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.3 x 2.9 inches
      Style: Modern
      Material: Metal
      Installation Method: Deck mounted
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 94.5 millimeters
      Spout Reach: 100.5 millimeters
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Certification: Watersense
      Usage: Inside
      Included Components: Faucet, Valve and Cartridge, Installation hardware, Instructions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPfister-LG42-DA0C-Deckard-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit