Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet

    Google-Übersetzung,
    • Übergangsmoderner Badhahn mit Ganzmetallkonstruktion für Langlebigkeit. Inklusive Ventil und Kartusche.
    • Der 1- oder 3-Loch-Waschbeckenhahn enthält einen Einpfosten-Montagering für die 1-Loch-Installation. Deckplatte für 3-Loch-Montage nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.
    • Der Push & Seal-Abfluss erfordert kein Werkzeug und lässt sich in weniger als der Hälfte der Zeit eines Standard-Pop-up-Abflusses installieren. Zum Gebrauch einfach zum Verschließen drücken und erneut zum Öffnen.
    • Pforever Seal – fortschrittliche Keramik-Scheibenventiltechnologie mit garantierter Dichtigkeit.
    • 1,2 GPM Durchflussrate. Erfüllt oder übertrifft die EPA WaterSense-Standards, was den Wasserverbrauch um 30 % reduziert und durchschnittlichen Haushalten hilft, bis zu 200 $ bei ihrer jährlichen Wasserrechnung einzusparen. Entspricht auch den Cal Green- und CEC-Standards. Erfüllt die Anforderungen von ADA/ANSI A117.1 und gewährleistet die Zugänglichkeit für alle behinderten Personen. Entspricht den Trinkwassergesetzen von Kalifornien und Vermont. Erfüllt NSF 61/9 Anhang G Bleianforderungen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: LG42WR0C
      Item Weight: 3.2 pounds
      Product Dimensions: 8 x 3 x 6.5 inches
      Number Of Holes: 1
      Included Components: Single Control Lavatory Faucet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpfister-lg42-wr0c-weller-single-control-bathroom-faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit