Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP10 Roof Pipe Supports, with Roller for pipe sizes up to 3-1/2? OD

PP10 Roof Pipe Supports, with Roller for pipe sizes up to 3-1/2? OD

Google-Übersetzung,
Das Modell PP10 mit Rolle ist für die Unterstützung von Gasrohren mit einem Außendurchmesser von bis zu 3 ½ Zoll und einer Standardhöhe von bis zu 12 Zoll über der Dachfläche ausgelegt. Auf Anfrage bis zu einer Höhe von 16 Zoll erhältlich.

Um einzelne oder mehrere Rohre beliebiger Höhe oder Breite aufzunehmen, verwenden PHP-Ingenieure und -Hersteller Dachrohrhalterungen mit einem innovativen Verfahren, das zu keinen Dachdurchdringungen führt. Unsere Rohraufhänger und Rohrhalterungen werden aus feuerverzinkten Komponenten und Sockeln aus hochdichtem Polypropylen mit UV-Zusatz hergestellt, die ultimative Stabilität und Witterungsbeständigkeit bieten. Rohraufhänger und Dachrohrhalterungen können auch auf Flach- oder Schrägdächern montiert werden und sind mit Teleskoprahmen für eine einstellbare Höhe und eine perfekte Anpassung an die Abstandsanforderungen konstruiert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerphp-systems-design-pp10-r
  • ProduktfamiliePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • ProduktgruppePipe Supports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohrhalterung