Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EYREM Wall-Mounted Toilet Tap

EYREM Wall-Mounted Toilet Tap

Google-Übersetzung,
Druckspüler mit Körper und Verkleidung aus verchromtem Messing für die Wandmontage. Integrierter Siponstopp. Modell: 12011.
Spezifikation
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,5 l/s. *1/4 inlet male. *Openinig by multidirectional lever. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Minimum dynamic pressure: 0,900 bar. *Gross weight: 0,950 Kg. *Without stpcock.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer12011
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)138
  • Breite (mm)61
  • Tiefe (mm)156
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit