Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Google-Übersetzung,
Selbsttragender Rahmen für WC mit mechanischer Spülung XT IE 2D Modelle: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Spezifikation
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Technische Spezifikation
  • Referenznummer18560
  • ProduktfamilieFrames
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1185
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)84
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)15.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Klassifizierung27 41 00
  • Format2014TitelAudio-Video Systems
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit