Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    Google-Übersetzung,
    Unterputz-Druckspüler für die Wandmontage mit verchromtem Messingkörper. Modelle: 19320 - 19322 - 19323 - 19324 - P2619320 - P3119320.
    Spezifikation
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Brass plate (chromed, white, black or INOX option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer19320
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)271
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 00
    • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit