Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica ZIP Plus 2.0 21550100 - 21550300 Einhebel-Duschgruppe mit Säule, Duschkopf und Duschzubehör.
Spezifikation
  • Tap made of brass with chrome finish. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle, 2 eccentrics from 1/2 to 3/4 and 2 trims. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21550100
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1354
  • Breite (mm)290
  • Tiefe (mm)511
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)6.37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit