Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4000 SBC Washbasin Tap Mixer

4000 SBC Washbasin Tap Mixer

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerter Waschtischmischer mit Antiverstopfungshahn zur Befestigung auf der Theke. Modelle: 28610 - 28611.
Spezifikation
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Push-button opening with temperature selection by a manual 180ª turn. *Adjustable temperature limits. *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 2,450 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Equipped with a safety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28610
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)144
  • Breite (mm)49
  • Tiefe (mm)164
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit