Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall-Mounted Shower Tap for Alpa 80 and Alpa 90

Wall-Mounted Shower Tap for Alpa 80 and Alpa 90

Google-Übersetzung,
Verstellbarer Duschkopf mit Rohr für Presto Alpa 80 und Presto Alpa 90 Modell: 29206.
Spezifikation
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 1.745 Kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer29206
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)65
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit