Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12 A Wall-Mounted Urinal Tap

12 A Wall-Mounted Urinal Tap

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerter Wasserhahn für stehende Urinale und Wandurinale, Sichtmontage. Körper aus verchromtem Messing. Modelle: 31706 - 95638.
Spezifikation
  • *Materials: The brass used in the manufacture of our flush valves meets the EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards. *Nickel and chrome exterior treatment according to EN-248 standard. Resistance to 200 hours salt spray, in accordance with ISO-9227. *1/2 “male input. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Flow adjustable by the installer depending on the pressure. *Outlet with seals and union nuts for a Ø 10 x 12 mm pipe. *Flow rate: 9 l / min. *Automatic closing at 6 + - 2s. *Gross weight: 0.420 kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31706
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)55
  • Tiefe (mm)91
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit