Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NINE Shower mixer column with 200mm spray

NINE Shower mixer column with 200mm spray

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Nine 46250100 Thermostat-Duscharmatursäule mit Duschset, verchromt
Spezifikation
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cold touch system. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 100 mm 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 250 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11,9 l/minute. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer46250100
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1416
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit