Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout

    NINE Kitchen mixer 90º spout

    Google-Übersetzung,
    Presto Ibérica Nine 4628800 - 4628811 - 4628816 Hochspültischarmatur, verchromt
    Spezifikation
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4628800
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)294
    • Breite (mm)106
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 41 00
    • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit