Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic

    DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic

    Google-Übersetzung,
    Elektronischer Wasserhahn mit patentiertem Erkennungssystem mittels aktiver Infrarotstrahlen. Modell: 79210.
    Spezifikation
    • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case. lid with security screws. *Leak internal connections. *1/2 male inlet. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Flowing Ecosystems aerator 8,5 l/min to 3 bar. *Automatic rinsing in 24 h. *CR-P2 battery or 12 V transformer. *Anti-lock system. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70º C maximum. *LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,500 kg.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer79210
    • ProduktfamilieElectronic Faucets
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)269
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 00
    • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit