Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic

DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic

Google-Übersetzung,
Push-Einzelwasserhahn für Wandmontage mit verchromtem Messingkörper. Modell: 79550.
Spezifikation
  • *1/2 male inlet and outlet. Flow rate: 9l/min at 14 PSI. *Automatic closing: 6+-2 s. *Stopcock included. *Discharge flow 1 l (with pressures more than 1 bar). *IP65 Batter pack with a 6 V battery. *Interchangeable with PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Groos weight: 1,100 kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Supplied with: CR-P2 battery. *Water effect tube with 16 mm diameter.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer79550
  • ProduktfamilieElectronic Faucets
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)102
  • Breite (mm)68
  • Tiefe (mm)364
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit