Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic

DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic

Google-Übersetzung,
Push-Einzelwasserhahn für Wandmontage mit verchromtem Messingkörper und Touch-Technologie. Modelle: 79650 - 79651.
Spezifikation
  • *1/2 male inlet and outlet with gaskets and pip union nut ø10 x 12 mm. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *Flow rate: 9 l/min at 14 PSI. *Automatic closing 6+-2. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 0,750 kg. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Supplied with CRP2 battery 6V lithium or 12V. *Anti-vandal system.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer79650
  • ProduktfamilieElectronic Faucets
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)99
  • Breite (mm)120
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit