Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALPA 80 Wall-Mounted Security Shower Tap W. Drain Valve

ALPA 80 Wall-Mounted Security Shower Tap W. Drain Valve

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerter Sicherheitsmischhahn für Unterputzmontage mit verchromtem Messingkörper und Druckknopf. Modell: 99050.
Spezifikation
  • Drain valve for draining the shower column in accordance with the requirements of the standard. Water saving thanks to the timer and the PA anti-blockage safety system which prevents continuous water flow if the push button is blocked. The tap starts to dispense water as soon as the push button is released. Drain valve at the rear. When disinfection is required, to allow the continuous flow of water through the sprayer, it will be enough to open this valve, which will open the shower by vacuum. Push button rotation limiter to limit the maximum temperature of use. Welded parts to avoid disassembly. Built-in non-return valves, which prevent the cold water from communicating with the hot water. Installation bracket with the possibility of adjustment to correct off-centring and facilitate installation. Includes safety button to fit the partition wall. It is necessary to specify the thickness of the partition wall. Flow rate 8 l/min. Automatic closing: 30s (-10s/+5s). 3/4 inlet and outlet connections. Permissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70°C to allow anti-legionella thermal disinfection to be carried out. Supplied with non-return valves, 8 l/min flow regulator, automatic drain valve and installation bracket. Recommended working pressure: 1-5 bar. Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. Push button opening.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer99050
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)102
  • Breite (mm)96
  • Tiefe (mm)312
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1760
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 46 19
  • Format2014TitelSecurity Showers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit