Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System
Quikserv

Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System

Google-Übersetzung,

Die Zwei-Wege-Kommunikation wird durch die Verwendung von Lautsprechern und Mikrofonen erreicht, die sich auf jeder Seite der Trennwand dieses Ticketschalters befinden. Der Innenbediener steuert den Vorgang, indem er in das Schwanenhalsmikrofon spricht. Das SC-100L hat einen Durchmesser von 4″ und verfügt über ein Schwanenhalsmikrofon, einen Ein-/Ausschalter, eine Lautstärkeregelung für den „Sprech“- und den „Hör“-Modus und wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Diese Ticketfenstereinheit eignet sich hervorragend für Anwendungen, bei denen eine „natürliche“ Sprachausgabe nicht ausreicht, um die Arbeit zu erledigen.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Rugged aluminum construction
    • Compact 4.0″ diameter design
    • Level 2 bullet-resistant
    • Voice-activated switch
    • Background noise level monitoring
    • Linear volume control
    • Easy installation

    Optional Features

    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 
      • 7-1/4”W x 3-1/4”H
      • 9”W x 3”H
      • 12”W x 4”H



Technische Spezifikation
  • Referenznummeramplified-speak-thru-intercom-systems
  • ProduktfamilieSecurity
  • ProduktgruppeTicket Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_97_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpeak through units
  • Klassifizierung08 56 53
  • Format2014TitelSecurity Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 29
  • OmniClassTitelSecurity Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit