Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IFSC-4040 Side Sliding Drive Thru Window - Transaction Window
IFSC-4040 Side Sliding Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    IFSC-4040 Side Sliding Drive Thru Window - Transaction Window

    Google-Übersetzung,

    Unser 48″B x 48″H selbstschließendes Transaktionsfenster mit horizontalen Schiebern erfüllt alle Anforderungen der Gesundheitsvorschriften. Diese Selbsteinzugseinheiten werden bündig zur Außenwand montiert. Durch einfaches Loslassen des Fensters nach dem Bedienen des Kunden schließt sich das Türblatt automatisch. Mit einem Versatz in der Basis und dem Gleiten auf einem oben aufgehängten Kugellagersystem sind diese Schieber die glattesten Fenster auf dem Markt. Alle IFSC-Transaktionsfenstermodelle sind mit 1-Zoll-Isolierglas verglast, um die Energieeffizienz zu verbessern und eine bessere Kontrolle über Ihre Heiz-/Kühlkosten zu erreichen.

    IFSC-4040: Gerätegröße: 48″B x 48″H

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1” clear insulated tempered glass units
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Automatically locks every time the door closes to prevent outside penetration
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerifsc-4040
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA