Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRDW1-4851 / BRDW1-4855 Window & Drawer Combination - Drive Thru Window - Transaction  Window
Quikserv

BRDW1-4851 / BRDW1-4855 Window & Drawer Combination - Drive Thru Window - Transaction Window

Google-Übersetzung,

Diese Transaktionsfenster- und Schubladen-Kombinationseinheit bietet Tagbetrieb durch entweder einen selbstschließenden manuellen Schieber oder einen kugelsicheren manuellen Schieber und Nachtbetrieb durch die Transaktionsschublade. Diese Einheit kann mit kugelsicherer Verglasung der Stufe 1 bestellt werden. Wir bieten zwei verschiedene Schubladen an, die in Verbindung mit dem abgebildeten Schieber funktionieren: QSB-12S oder QSP-713S. MODELL BRDW1-4851 (nicht abgebildet) Dies ist eine kleinere Version des Modells BRDW1-4855 mit der Transaktionsschublade QSP-713. Diese Kombinationseinheit bietet Tagbetrieb entweder durch einen selbstschließenden manuellen Schieber oder einen kugelsicheren manuellen Schieber und Nachtbetrieb durch die Transaktionsschublade. Standardverglasung ist ¼“ klares gehärtetes Sicherheitsglas; Diese Einheit kann jedoch mit kugelsicherer Verglasung der Stufe 1 bestellt werden.

BRDW1-4851: Gerätegröße: 48″B x 51″H
BRDW1-4855: Gerätegröße: 48″B x 55″H

Spezifikation
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Level 1 bullet-resistant in closed position
    • Right or left-hand units
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Transfer area automatically locks when in a closed position on manual drawer
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
    • Quikserv security sheet (level 1 or 3)

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • Call button and speakers
    • Full intercom systems

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrdw1-4851-brdw1-4855
  • ProduktfamilieSecurity
  • ProduktgruppeCombination Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • Klassifizierung08 56 19
  • Format2014TitelPass Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 27 15
  • OmniClassTitelPass Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit