Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SS-4035E for California Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

SS-4035E for California Drive Thru Window - Transaction Window

Google-Übersetzung,

Das California SS-4035E von Quikserv ist ein automatisches, freihändiges, seitlich verschiebbares Transaktionsfenster und eines unserer beliebtesten verfügbaren Servicefenster! Mit Abmessungen von 48″B x 41″H enthält die kalifornische Version eine Glasscheibe, um die Wartungsöffnung auf 216 Quadratzoll oder 432 Quadratzoll (Luftschleier erforderlich) zu begrenzen, um dem California Retail Food Code zu entsprechen. Diese Transaktionsfenster sind vollautomatisch, mit einer fotoelektrischen Augenleiste, Selbstschließfunktionen und oben aufgehängten Einzelschiebern. Der bündig montierte, vollautomatische Einzelschieber gleitet reibungslos auf einem oben aufgehängten Gleitschienensystem, und die Transaktionsfenstereinheit kann je nach Bedarf und Layout Ihres Unternehmens für Rechts- oder Linkshänder bestellt werden. Ein Versatz in der Basis verhindert das Eindringen von außen und weist das Eindringen von Wasser in Ihre Einrichtung ab, was bedeutet, dass Sie sich darauf verlassen können, dass dieses Transaktionsfenster Ihrem Geschäft dient und es schützt. Genau wie eine Vielzahl von Servicefenstern und Transaktionsfenstern, die wir bei Quikserv produzieren, können Sie sicher sein, dass der California SS-4035E den zuverlässigen und hochwertigen Transaktionsfensterservice bietet, den Sie benötigen.

California SS-4035E Gerätegröße: 48″B x 41″H
California SS-4035 mit 216 m² Serviceöffnungsabmessungen: 20-1/4″B x 10-7/8″H
California SS-4035E mit 432 m² Serviceöffnungsabmessungen: 20-1/4″B x 21″H (Luftschleier erforderlich)

Spezifikation
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Easy manual operation upon power failure
    • Maximum security hook-bolt locks
    • ETL listed
    • Right or left-hand units
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers

    Optional Features

    • Custom colors
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)


Technische Spezifikation
  • Referenznummercalifornia-ss-4035e
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeCalifornia Service Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • Klassifizierung08 56 19
  • Format2014TitelPass Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 27 15
  • OmniClassTitelPass Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit